48 mm rund rørflenskobling, middels, S2MFC48
Hover to magnify image or click to enlarge
48 mm rund rørflenskobling, middels, S2MFC48
Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Farge | Jet Black |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 9005 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.