Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300055_18812 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Vinklet adapter, S2MAA

Syspend 281-Max Angle Adapter enables enclosure angle to be adjusted forward or backward up to 30 degrees. Must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg).

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser Video
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.