Vinklet kobling vippet bakover, S2MACB
Hover to magnify image or click to enlarge
Vinklet kobling vippet bakover, S2MACB
Use Angled Coupling Tilted Backward to mount enclosure at a 15-degree backward angle. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.