19" teleskopisk hylle, VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
19" teleskopisk hylle, VTS
Hylla monteres på 19-tommersprofiler og kan tas ut for å inspisere og vedlikeholde monterte komponenter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Monteres direkte på 19” profilene, foran og bak. 1U høyde. Ventilasjonsåpninger.
- Pakning: 1 hylle og 2 tredelte hurtigfeste paneler, og monteringsmateriell.
- Materiale: 1 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1 mm |
Tykkelse | 18 ga |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.