Uttrekkbar ventilert hylle, SHT
Hover to magnify image or click to enlarge
Uttrekkbar ventilert hylle, SHT
Hylla kan tas ut for å inspisere og vedlikeholde monterte komponenter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For enkel tilgang til installert utstyr. Monteres på dybdeprofilene. Delvis dybdemontering er mulig. Mulighet for å ta skuffen ut av sporet, selv etter montering i skapet. Omvendt- og sidemontering er mulig.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Maks last: 500 N.
- Pakning: 1 ventilert hylle og 1 par uttrekkbare glideskinner med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til SHTP-profiler for fullstendig/delvis dybdeinstallasjon på skapets ramme.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Finish | strukturpulverlakk |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.