Transposisjondeler, innlagt hengslet deksel
Hover to magnify image or click to enlarge
Transposisjondeler, innlagt hengslet deksel
Transposisjondeler med innlagt hengslet deksel brukes når det er nødvendig å rotere den åpne siden av kabelkanalløpet med 90 grader og fremdeles beholde den innlagte funksjonen.
Bransjestandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature
Spesifikasjoner
Fargekode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; strukturpulverlakk |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.