Ventilasjonstak | Gulvskap, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilasjonstak | Gulvskap, CVR
Ventilasjonstakplaten gir kostnadseffektiv, naturlig ventilering, samtidig som den holder insekter og støv ute.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Hevet tak med 2,5 mm ventilasjonsspor og filtermateriale.
- Materiale: 1,5 mm stålplate. Filtermateriale: EU 4 i henhold til DIN 24185.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Temperaturbestandighet: 100°C.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 31 | TYPE 1.
- Pakning: 1 stk. med festebrikker og ventilasjonsfilter.
- Nota: Øker skaphøyden med 40 mm.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.