Veggmonteringsbraketter for skap med regnhette, UWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Veggmonteringsbraketter for skap med regnhette, UWB
Et skap med regnhette som enkelt kan monteres der det skal uten at du trenger innvendig tilgang. Brakettene er motstandsdyktige mot rust, noe som er nyttig i tøffe miljøforhold.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Veggmonteringsbraketter for UDP-skap med regnhette. Kan kun monteres i horisontal posisjon. Enkel montering uten skruer, selv når skapet er ferdig og lukket.
- Materiale: Rustfritt stål AISI 304.
- Levering: 4 braketter og fire plastikk-klips.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.