Bred montasjeplate, MPW
Hover to magnify image or click to enlarge
Bred montasjeplate, MPW
Den ekstra brede monteringsplaten gir mer monteringsplass, og kan være fullt utstyrt før den festes inne i skapet. Den kan monteres fra siden av skapet, fordi den er bredere enn frontåpningen på skapet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Gir et installasjonsunderlag over hele skapets bredde. Enkel installasjon fra siden ved hjelp av MTS glideprofiler. Nominell bredde er lik skapbredden. Ved sammenkobling av skap kan MPW-ene kobles til og føres inn som ett installasjonsoverflate. Kan ikke monteres i ytterste posisjon.
- Materiale: 3 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til MTS glideprofiler. MPW passer kun til MCS/MCD-skap.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 3 mm |
Tykkelse | 11 ga |
Finish | Galvanized |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.