Anilha Passa-Cabos, CCFG
Hover to magnify image or click to enlarge
Anilha Passa-Cabos, CCFG
Os ilhós CCFG são utilizados em conjunto com os sistemas de entrada de cabos CCFI e CCFO. A forma cónica do ilhó facilita a pressão no ilhó. O perfil ondulado facilita a sua instalação e garante um encaixe justo em torno de cada cabo
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Acabamento: Cinzento
- Quantidade por embalagem: 10
- Descrição: O sistema CCFG está disponível em dois tamanhos: pequeno e grande. A forma cónica dos ilhós permite que sejam facilmente pressionados e proporciona um alívio de tensão estático, em conformidade com a norma DIN EN 62444. Para a montagem, são pressionados de dentro para fora nas aberturas dos entalhes montados. Os ilhós estão disponíveis em dois tamanhos diferentes, a fim de corresponder ao diâmetro do cabo. O CCFG é primeiro colocado à volta do cabo e depois inserido no passa-cabos. Graças ao perfil ondulado, não é necessário remover o conetor no cabo montado.
- Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C
- Inflamável: UL94 V-0
- Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)
- Material: TPE
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.