Caixas de terminais Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Ambientes corrosivos (42) Ambientes higiénicos (6) Ambientes perigosos (60) Automação de fábrica e controlo de processos (63) Controlos e acionamentos (21) Altura 1.77 in (1) 2.09 in (6) 2.52 in (3) 2.95 in (3) 3.15 in (4) 4.33 in (2) 4.72 in (14) 4.8 in (1) 4.92 in (11) 5.91 in (17) 6.3 in (4) 6.89 in (11) 7.48 in (2) 7.87 in (6) 8.66 in (1) 9.06 in (5) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (6) 14.17 in (1) 15.75 in (2) 15.94 in (1) 22.05 in (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 45 mm (1) 53 mm (6) 64 mm (3) 75 mm (3) 80 mm (4) 110 mm (2) 120 mm (14) 122 mm (1) 125 mm (11) 150 mm (17) 160 mm (4) 175 mm (11) 190 mm (2) 200 mm (6) 220 mm (1) 230 mm (5) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (6) 360 mm (1) 400 mm (2) 405 mm (1) 560 mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 1.97 in (1) 2.09 in (2) 2.17 in (1) 2.28 in (1) 2.56 in (3) 2.95 in (1) 3.15 in (2) 3.23 in (6) 3.86 in (1) 4.33 in (2) 4.72 in (8) 4.8 in (2) 4.92 in (7) 5.91 in (1) 6.3 in (1) 6.89 in (14) 7.48 in (2) 7.87 in (3) 8.66 in (1) 9.45 in (6) 9.84 in (2) 10.04 in (1) 10.24 in (1) 11.81 in (4) 12.99 in (2) 14.17 in (1) 15.75 in (5) 15.94 in (2) 19.69 in (6) 22.05 in (1) 23.62 in (5) 31.5 in (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 50 mm (1) 53 mm (2) 55 mm (1) 58 mm (1) 65 mm (3) 75 mm (1) 80 mm (2) 82 mm (6) 98 mm (1) 110 mm (2) 120 mm (8) 122 mm (2) 125 mm (7) 150 mm (1) 160 mm (1) 175 mm (14) 190 mm (2) 200 mm (3) 220 mm (1) 240 mm (6) 250 mm (2) 255 mm (1) 260 mm (1) 300 mm (4) 330 mm (2) 360 mm (1) 400 mm (5) 405 mm (2) 500 mm (6) 560 mm (1) 600 mm (5) 800 mm (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 1.18 in (1) 1.42 in (3) 2.17 in (8) 2.2 in (12) 2.24 in (4) 2.95 in (7) 2.99 in (3) 3.15 in (3) 3.39 in (18) 3.54 in (6) 3.58 in (6) 3.94 in (7) 4.33 in (4) 4.37 in (3) 4.72 in (56) 4.76 in (3) 4.92 in (5) 5.2 in (14) 5.91 in (6) 6.5 in (1) 7.09 in (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 30 mm (1) 36 mm (3) 55 mm (8) 56 mm (12) 57 mm (4) 75 mm (7) 76 mm (3) 80 mm (3) 86 mm (18) 90 mm (6) 91 mm (6) 100 mm (7) 110 mm (4) 111 mm (3) 120 mm (56) 121 mm (3) 125 mm (5) 132 mm (14) 150 mm (6) 165 mm (1) 180 mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção NEMA Type 12 (39) IP55 (66) IP55 (81) IP55 (69) NEMA Type 12 (212) IP67 (143) IK06 (56) IP55 (58) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP55 (6) Ver tudo Ver menos Família de produtos Zonex (18) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Caixas de terminaisView All Filters (1) SubcategoriasCaixas de terminais e de derivação em aço macioDetalhesCaixas de terminais e de derivação em aço inoxidávelDetalhesCaixas de terminais e de derivação em fibra de vidro e termoplásticoDetalhesCaixas de terminais e de derivação em alumínioDetalhes