Gama de aquecimento e anticondensação Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Ambientes perigosos (10) Altura 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Tensão nominal 115 V (6) 220 V (2) Capacidade nominal Watts 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Gama de aquecimento e anticondensaçãoView All Filters (1) SubcategoriasAquecedores para locais perigosos, DAHHLDetalhesResistência compacta com/sem termóstato, ECH(T)DetalhesResistência com ventilador e termóstato, ECRDetalhesResistência com ventilador, EGLDetalhesResistência com ventilador, EHVDetalhesResistências anti-condensação, EHGDetalhesResistência anti-condensação, EGKDetalhesTampão de drenagem, DWPDetalhesCápsula de compensação de pressão, EDADetalhesCápsula de compensação de pressão, PVDDetalhesDispositivo de compesação de pressão aço inoxidável, EDASDetalhes