Resistência com ventilador, EGL
Resistência com ventilador, EGL
Este aquecedor com ventilador, EGL, utiliza um ventilador para distribuir o calor gerado uniformemente por todo o armário, o que significa que é possível evitar pontos quentes. A condensação da água é eliminada, mesmo quando a temperatura ambiente diminui drasticamente.
Normas da indústria
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Com ventilador incorporado. Propociona uma rápida distribuição rápida do calor. Prevenção efectiva de condensação nos armários. Montagem rápida em calha DIN de 35 mm. EN 60715.max.
- Elemento de aquecimento: Resistência PTC, auto-regulador e limitador de temperatura.
- Ventiladores: 50.000 h a 25 °C.
- Material: Plástico
- Temperatura funcionamento: -40 °C a +70 °C. A capacidade de aquecimento para uma temperatura ambiente de 20 °C.
- Ligação: Terminais (2 × 0,5-2.5 mm²).
- Protecção: IP 20 / Classe I (com terra).
- Aprovações: CE
- Quantidade por embalagem: 1 Peça.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.