Sistema de encravamento de portas (laterais abertos), MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Sistema de encravamento de portas (laterais abertos), MCF
A gama de armários de instalação no solo e de desconexão do suporte de flange em aço macio, MCF, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em vários tamanhos. Esta gama está equipada com um corte predefinido, o que reduz o tempo de maquinação, na porta do lado direito, que é compatível com a maioria dos interruptores comuns no mercado. As configurações do armário que podem ser criadas estão em conformidade com os regulamentos relativos a bloqueio das portas e interruptores principais.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Video
Caracteristicas
- Material: Estrutura: chapa de aço de 1.5 mm. Portas: chapa de aço pintado de 2 mm de espessura Painéis laterais, posterior e superior: chapa de aço pintado de 1.5 mm. Platina de montagem: aço galvanizado de 3 mm. Tampas inferiores: aço galvanizado de 1 mm.
- Estrutura: Perfis abertos soldados com orifícios de 25 mm de acordo com a norma DIN 43660. Com padrão perfurado externo integrado.
- Porta: Montada com quatro dobradiças. Inclui perfil de reforço de porta perfurado com orifícios de 25 mm. Porta não reversível. Porta de encravamento: Montada com dobradiças, bloqueada pela parte interior, inclui abertura universal.
- Painel posterior: Fixada com parafusos torx M6. Facilidades para a montagem de porta traseira.
- Painéis laterais: Fornecido como acessório.
- Painel de tecto: Desmontável.
- Fechadura: Fechadura da porta esquerda: sistema de varetas de fecho em 4 pontos. Não interfere com o espaço interno do armário. Fechadura stantard dupla barra de 3 mm. Canhão Standard, cilindros, manipulos de elevação e manipulos em T estão disponíveis como acessórios. Fechadura, porta direita: fecha na superior e inferior com duplo barra para facilitar a abertura da porta. Canhão de 3 mm de dupla barra e movimento de 90°. Outros canhões estão disponíveis como um acessório .
- Placas inferiores: Composto por três peças.
- Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.
- Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. To complete the intelocking system add FMD in this master enclosure and FMA, FMB, FMS in the slave enclosures.
- Fornecimento: Estrutura com portas embutidas, painel traseiro, painel de teto, placas de fundo, placa de montagem e moldura da porta. Para armários 2200 mm de altura, a entrega inclui dois perfis CMB montados em profundidade. Entrega também inclui parafusos de ligação à terra. Entregue em uma palete com largura idêntica do compartimento, para que adeque sem remoção. Todo o material de embalagem é reciclável.
Especificações
Body Thickness | 1.5 mm |
Espessura da porta | 2 mm |
Espessura da porta | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.