Resistência compacta com/sem termóstato, ECH(T)
Resistência compacta com/sem termóstato, ECH(T)
Este aquecedor compacto com isolamento duplo, ECH(T), está disponível com ou sem um termóstato. A condensação da água é eliminada, mesmo quando a temperatura ambiente diminui drasticamente. Escolher uma versão com um termóstato já integrado permite poupar espaço dentro do armário e reduzir o tempo de instalação em comparação com um termóstato montado separadamente.
Normas da indústria
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Resistência de duplo Isolamento montagem vertical para evitar condensação. Clip de montagem para carril DIN 35mm (EN60715). Resistência Toque-seguro, a temperatura de superfície é mantida a baixas temperaturas. A resistência com termóstato (ECHT) inclui um plug-in, portanto, não necessita de cablagem adicional (temperatura inicial de 5 °C, e a temperatura de desactivação de 15 °C.
- Elemento de aquecimento: Resistência PTC , limitador temperatura.
- Material: Plástico de acordo com UL94 V-0.
- Temperatura funcionamento: -45 °C a +70 °C. A capacidade de aquecimento para uma temperatura ambiente de 20 °C.
- Ligação: Terminais 2.5 mm², aperto máx. 0.8Nm.
- Protecção: IP 20, Class II (duplo isolamento).
- Aprovações: CE, EAC.
- Acabamento: Preto.
- Quantidade por embalagem: 1 Unidade.
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.