Resistência com ventilador e termóstato, ECR
Resistência com ventilador e termóstato, ECR
O aquecedor de elevado desempenho, ECR, com um termóstato integrado e uma capacidade de aquecimento de 550 watts utiliza um ventilador para distribuir o calor gerado uniformemente por todo o armário, o que significa que é possível evitar pontos quentes. A condensação da água é eliminada, mesmo quando a temperatura ambiente diminui drasticamente. O termóstato integrado pré-instalado permite poupar espaço dentro do armário e reduzir o tempo de instalação em comparação com um termóstato montado separadamente.
Normas da indústria
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Para uma prevenção eficaz da condensação em armários. Fixação rápida em calha DIN 35 mm
- Material: Plástico de acordo com anorma UL94 V-0.
- Intervalo de ajuste: 0 °C a +60 °C.
- Elemento de aquecimento: Resistência PTC, limitador de temperatura.
- Ventiladores: 50.000 h a 25 °C.
- Temperatura funcionamento: -45 °C até 75 °C.
- Ligação: 2 grampos 2.5 mm², 0.8 Nm de binário máximo.
- Protecção: IP 20, Classe II (duplo isolamento).
- Aprovações: CE
- Acabamento: Cinza claro.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat
- The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
- Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure
- Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.