Entrada de Cabos Superior, CEPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrada de Cabos Superior, CEPH
A entrada de cabo CEPH proporciona uma entrada de cabo profissional muito plana e compacta com uma vedação bastante estanque. A forma especial do ilhó em cone da membrana ajuda a garantir um alívio de tensão ideal.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Entrada de cabos rápida e económica com uma vedação estanque para cabos de entrada e/ou condutas pneumáticas no interior de um armário. Pode ser fixa com parafusos ou com o sistema de encaixe integrado que funciona para paredes com espessuras de 1,5 a 2,5 mm.
- Acabamento: Preto
- Inflamável: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)
- Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.