Junta de secção reta Clean Tray
Hover to magnify image or click to enlarge
Junta de secção reta Clean Tray
Clean Tray Straight section splices are used for connecting two fittings with tabs. Available with 20-degree slope in some sizes. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Clean Tray Straight section splices are used for connecting two fittings with tabs
- Available with 20-degree slope in some sizes
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Especificações
Acabamento | Brushed #3 |
Material | Aço inoxidável 304 |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.