Tampa superior, BDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa superior, BDP
A tampa cobre a abertura superior da base ou unidade de secretária em mesas comando, protegendo o equipamento elétrico do ambiente e o pessoal de lesões.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Utilizadas para fechar a abertura superior da mesa de comando MPC.
- Material: Chapa de aço de 2 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 Peça com acessórios de montagem.
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.