CS480 Straight Tube
Hover to magnify image or click to enlarge
CS480 Straight Tube
CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.
Normas da indústria
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Wall thickness 3.6-mm
- Outer diameter of 48.3-mm
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Especificações
Acabamento | Polished |
Material | Aço inoxidável 304 |
Cor | n/a |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.