Kit de ajuste em profundidade, MPGDA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ajuste em profundidade, MPGDA
Estes perfis permitem que a placa de montagem seja ajustada em profundidade, o que maximiza a flexibilidade de montagem.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Permite o ajustamento da placa montagem em profundidade.
- Material: Aço galvanizado com 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 kit com respectivos acessórios de montagem.
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external door, or when two mounting plates are fitted back to back, if front and rear doors are used
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.