Kit de extensão em profundidade, UDE
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de extensão em profundidade, UDE
A estrutura de extensão permite que os componentes que não cabem na profundidade padrão do armário sejam montados.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Permite aumentar a profundidade standard de 320 mm para 640 mm. A utilização deste acessório impede a utilização do tejadilho. UDE garante o IP do armário
- Acabamento: RAL 7035
- Fornecimento: 2 paineis laterais, 1 painel superior, 1 painel inferior, 2 paineis traseiros abertos e acessórios.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Especificações
Cor | Cinza Claro |
Material | Poliéster |
Código de cor | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.