Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DIN rails Hover to magnify image or click to enlarge

Calha DIN, PP

Uma calha DIN que pode ser cortada à medida. Facilita o aprovisionamento e a instalação.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Finish Galvanized
Material Chapa de aço zincada
Cor n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Hole Quantity 18
Hole Diameter 0.2 in min
Hole Diameter 5.2 mm min
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.