Perfis de montagem interior na porta, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfis de montagem interior na porta, DCP
Os perfis de montagem são utilizados para instalar acessórios à estrutura da porta para uma montagem fácil e segura de cabos, condutas, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Perfis para montagem horizontal com furos de 25 mm. São fixadas directamente ao perfil de reforço da porta. Para uma fácil montagem de equipamento leve, utilizando parafusos CNT05, furos padrão de 4,5 mm e 6,5 mm de diâmetro.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 20 Perfis com acessórios de montagem.
Especificações
Espessura | 2 mm |
Espessura | 14 ga |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.