Perfis de montagem de porta, MMDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfis de montagem de porta, MMDP
Estes perfis de montagem asseguram que a porta do armário não dobra e permitem que os componentes elétricos e outros acessórios sejam instalados facilmente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Para dar maior regidez á porta, montar na partes posterior da mesma, nos pinos M6. Equipado com furaçoes padrão 10 mm. Estes perfis de porta não podem ser utilizados com a gama de armários AFS.
- Material: Aço galvanizado de 1,2 mm.
- Dimensão: 15 x 14 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 par com material de montagem.
- Comentário: Os armários de montagem na parede em aço macio com mais de 600 mm de altura, inclusive, incluem perfis de porta MMDP. Os perfis têm de ser encomendados como acessório para armários de montagem na parede em aço inoxidável.
- Não adequado para armários AFS.
Especificações
Espessura | 1.2 mm |
Espessura | 18 ga |
Acabamento | Galvanized |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.