Trança para terra, ECFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Trança para terra, ECFE
Esta tira de ligação à terra é pré-cortada e tem orifícios de ligação pré-efetuados, que facilitam o aprovisionamento e a instalação.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Video
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre painéis, acessórios e estrutura do armário.
- Largura: 300 mm.
- Material: Trança de cobre electrolítico estanhado 0,15 mm.
- Temperatura de funcionamento: Até 150ºC.
- Quantidade por embalagem: 10 peças.
- Requisitos de montagem: Adicionar conexão ECF para a fixação da tira em quadro pintado.
Especificações
Espessura | 0.006 in |
Espessura | 0.15 mm |
Material | Copper |
Acabamento | Tinned |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.