Luz de armário LED 24 V, EL1200D24V
Hover to magnify image or click to enlarge
Luz de armário LED 24 V, EL1200D24V
Uma luz LED especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. A montagem sem ferramentas reduz o tempo necessário para a instalação. Ligação de cabos simples, com base num sistema "plug and play". Modelo de 24 V (CC).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Luz de armário LED especialmente concebida para armários nVent HOFFMAN. Montagem rápida e sem ferramentas graças a um sistema de gancho de engate concebido para encaixar no padrão de orifícios de 25 mm dos armários nVent HOFFMAN. Pode ser montada horizontal ou verticalmente.
Especificações
Temperatura de cor | 4000 K |
Cor | Black |
Tipo de lâmpada | LED |
Cor da luz | Neutral White |
Material | Poliamida |
Acabamento | Smooth |
Temperatura de operação | −20 to 55 °C |
Temperatura de operação | −4 to 131 °F |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.