Tampa base de conexão EMC, CBPE
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa base de conexão EMC, CBPE
Esta placa inferior é utilizada para a instalação de cabos EMI em armários de instalação no solo e assegura que o desempenho EMC é mantido.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Substitui duas das secções das tampas base de três ou quatro elementos. Graças aos terminais de cabeça redonda, os cabos EMI podem ser directamente ligados à terra da tampa base mantendo intacta a "gaiola de Faraday".
- Material: Aço zincado de 1,5 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 peças com junta EMC e materiais de montagem.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Especificações
Espessura | 0.06 in |
Espessura | 1.5 mm |
Finish | Plated |
Material | Chapa de aço zincada |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.