Ventiladores com filtros para EMC, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventiladores com filtros para EMC, EFE
Este ventilador com filtro vertical EMC, EFE, com um grau de proteção IP 54 é fácil de instalar graças à sua funcionalidade de encaixe. O tempo de inatividade desnecessário é evitado, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário através do filtro e o motor do ventilador fiável garante uma ventilação constante. O desempenho de EMC é mantido num armário EMC com este ventilador com filtro.
Normas da indústria
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Ventilador com filtro adequado para EMC. Com grelha especial EMC em combinação com tranças de aço inoxidável, garantindo um bom contacto e uma larga vida útil de funcionamento.
- Aprovações: CE, GOST, UR, cUL.
- Material: Plástico, UL 94-V0. Grelha EMC: aço inoxidável, tranças de contacto: aço inoxidável.
- Quantidade por embalagem: 1 Ventilador com filtro e molde para corte.
- Material: Plastic, UL 94-V0; EMC screen: stainless steel, contact strips
- Pack quantity: 1 fan with filter
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
- IP 55 a pedido.
Especificações
Filter Efficiency | 90 % |
Grau de proteção | IP54 |
Cor | Cinza Claro |
Material | Poliamida |
Finish | Textured |
Certificado de agência de aprovação
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.