Abraçadeiras de montagem | Armários de instalação no solo, VBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Abraçadeiras de montagem | Armários de instalação no solo, VBK
Estes suportes de montagem, utilizados para instalação de barras de divisão, não interferem com as placas inferiores do armário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Facilita a montagem de VB ou VBD nos armários de 1200 mm ou 1600 mm de largura. Não interfere com tampas inferiores.
- Material: Aço zincado de 3 mm
- Quantidade por embalagem: 4, incluindo material de montagem
- Zinc plated steel brackets to mount vertical and depth dividing bars within floor standing enclosures
- The dividing brackets and bars replicate the enclosure's frame increasing the mounting possibilities available
- The rackets and bar divide the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution
Especificações
Espessura | 0.12 in |
Espessura | 3 mm |
Finish | Plated |
Material | Chapa de aço zincada |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.