Amortecedor a gás, MPGR
Hover to magnify image or click to enlarge
Amortecedor a gás, MPGR
O amortecedor a gás, MPGR, foi concebido para encaixar em todas as mesas de comando standard. O amortecedor a gás é utilizado para suportar o peso da tampa, de modo a possibilitar o acesso sem mãos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: O amortecedor a gás pode substituir a dobradiça standard para a secretária. Pode ser utilizado com todas as mesas de comando standard.
- Quantidade por embalagem: 2 amortecedor a gás com acessórios de montagem.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories
- Gas springs for the lids on standard consoles
- The gas springs allow for mechanical opening of a lid and hands free sccess to the interior
- The gas springs can be installed easily on consoles either in the factory or in the field
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Especificações
Cor | Black |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Smooth |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.