Luzes LED para locais perigosos, LEDHL
Hazardous Location LED Strip Lights provide enclosure illumination in hazardous environments. These lights are ideal for remote and darkened enclosure applications in Class 1, Division 2 hazardous areas. With a robust design, these lights have a life span of 100,000 hours and superior lighting performance with easy field angle adjustment brackets. These versatile, light-weight LED lights provide mounting flexibility and are easy to install in an enclosure.
Normas da indústria
UL 844 Listed; File No. E492323
cUL Listed per CSA C22.2 No. 137; File No. E492323
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D, T4*; Class II , Division 2,
Groups F, and G, T6; Class III ; Class I, Zone 2, Group IIC ; Zone 22
IEC 60529, IP66/67
*T3C for simultaneous exposure rating, Class I Div. 2 & Class II , Div.
2
Caracteristicas
- Direct transfer of heat from PCB to the casing to maximize lifetime and reliability
- Operating temperature of -40 F (-40 C) to 140 F (60 C)
- Easy installation with included mechanical assembly kit while maintaining enclosure rating up to UL Type 4X
- Includes 3-ft connect cable with flying leads
- Maximum lighting for control panels with 578 to 2,351 lumens and 5,000K color temperature
- Linear drive circuit with no flicker or high frequency electronic noise
- Easy field angle adjustment with mounting bracket
- Wide beam optics with 100 degree angle of illumination
- Available in 12, 24, 36, and 48-inch lengths
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.