Dobradiças, UHS
Hover to magnify image or click to enlarge
Dobradiças, UHS
Pode ser instalada uma tampa completa com estas dobradiças montadas no interior do armário. Os mostradores e indicadores podem ser montados enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Para utilização com uma tampa fechada UFCP caso seja necessária uma porta interior com dobradiças.
- Fornecimento: 2 peças com material de montagem.
- Informação adicional: Não compatível com posição de montagem invertida da UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.