Suporte de teclado, OIKS
Hover to magnify image or click to enlarge
Suporte de teclado, OIKS
Este apoio para teclado está fixado ao painel de controlo e é ideal para quando é necessária uma interface com o painel de controlo e o armário ligado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Suporte de teclado para ser fixado no painel de control. É necessário a ultização de ferramentas mecânicas.
- Material: Aço. Versão em aço inoxidável disponível sob consulta.
- Acabamento: RAL 9006.
- Quantidade por embalagem: 1 peça com acessórios de montagem.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.