Acessórios para armários IEC Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtros Métrico | Imperial Fechar tudoAbrir tudo Aplicações Automação de fábrica e controlo de processos (6) Controlos e acionamentos (6) Petróleo e gás (5) Altura 2.32 in (1) 2.36 in (2) 2.8 in (3) 10.67 in (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 59 mm (1) 60 mm (2) 71 mm (3) 271 mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 1.97 in (4) 2.13 in (1) 3.94 in (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 50 mm (4) 54 mm (1) 100 mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 1.18 in (4) 1.57 in (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 30 mm (4) 40 mm (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Família de produtos Free-Standing (6) Wall-Mounted (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: ElevaçãoView All Filters (1) SubcategoriasOlhais de elevação | Armários de instalação no solo, LEDetalhesDispositivo de elevação | Armários de instalação no solo, LCDetalhesKit de elevação | Armários de instalação no solo, MCUKDetalhesOlhais de elevação | Armários de montagem na parede, ALDetalhes