Adaptador para sistema Lütze, CLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptador para sistema Lütze, CLS
Este adaptador permite a montagem do sistema Lütze diretamente na estrutura do armário combinável de instalação no solo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Adaptador para fixar o sistema Lütze directamente no chassi do armário de chão.
- Material: Aço zincado de 2.5 mm.
- Quantidade por embalagem: 6 Barras adaptadoras com acessórios de montagem.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Especificações
Finish | Plated |
Cor | n/a |
Material | Chapa de aço zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.