MODCENTER, MODCENTER
Hover to magnify image or click to enlarge
MODCENTER, MODCENTER
Máquina de corte e perfuração automática e precisa para construtores de painéis. O ModCenter torna a sua oficina mais competitiva e eficiente e melhora os seus resultados. Reduza os seus prazos de entrega, modificando o seu agendamento de armários armazenados ou rapidamente enviados.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Video
Caracteristicas
- Descrição: O ModCenter otimiza a maquinação de armários com cortes, perfurações e criação de orifícios roscados para aumentar a produtividade. O sistema de fixação do ModCenter permite-lhe colocar um ou vários armários, painéis e placas de montagem em vários tipos de materiais. O ModCenter está disponível em quatro versões dependentes das dimensões das superfícies maquináveis e cada uma das versões está disponível em sistemas de controlo Siemens ou Beckhoff.
- Interface homem-máquina: Solução de funcionamento moderno com ecrã de 21", PC industrial com processador Intel i5 e sistema operativo Windows 10 de 64 bits.
- Ferramentas: Todos os ModCenters dispõem de um sistema de troca de ferramentas automático que inclui 12 ferramentas e, opcionalmente, até 21 ferramentas. O sistema de lubrificação aumenta a vida útil das ferramentas e é ecológico pois utiliza lubrificante de base aquosa.
- Fixação: O sistema de fixação dispõe de 7 braçadeiras rotativas na parte inferior e de braçadeiras rápidas mecânicas na parte superior para fixar o painel e as placas de montagem. Os armários são posicionados através de um sistema de ajuste da profundidade motorizado e sincronizado e são fixos com almofadas pneumáticas de fixação, o que permite carregar armários pequenos e grandes de forma ergonómica e sem esforço.
- Material maquinável: Aço macio, aço inoxidável, cobre, alumínio, PVC, policarbonato, ABS, GRP e independentemente da possibilidade de qualquer um destes apresentar revestimento a pó.
- Software da máquina: O Ares Commander CAD é um sistema de programação intuitivo para o ModCenter. Este está disponível na consola ou em qualquer outro PC na rede da empresa. O software inclui uma biblioteca com armários e símbolos para que possa criar esquemas de forma rápida e fácil. Estes podem ser automaticamente convertidos em código da máquina.
- Interface: Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina utilizando ficheiros .DXF ou .DWG.
- Tensão nominal: 400 V, 3~, 50/60 Hz.
- Corrente nominal: 32 A.
- Ar comprimido: 6-8 bar, capacidade de sucção de 300 l/min.
- Projetos gerados com quase todos os sistemas CAD e E-planning disponíveis no mercado e que podem ser processados diretamente no software da máquina utilizando ficheiros .DXF ou .DWG.
- Material maquinável: Aço macio, aço inoxidável, cobre, alumínio, PVC, policarbonato, ABS, GRP e independentemente da possibilidade de qualquer um destes apresentar revestimento a pó.
- Rated voltage: 400 V, 3~, 50/60 Hz
- Compressed air: 6-8 bar, suction capacity 300 l/min
- Painéis maquináveis e placas de montagem Barramento: Até 2400
- Dimensões da Máquina Profundidade: Até 4500
- Sistema de controle: ModCenter B - Beckhoff; ModCenter S - Siemens
- Adicione U no final do n.º do item para obter ModCenters com certificação UL.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.