Painel de Controlo do Interface do Operador, OICP
Painel de Controlo do Interface do Operador, OICP
O painel de controlo de interface do operador em alumínio, OICP, tem um padrão de orifícios pré-maquinado para permitir a fixação pretendida de um braço articulado e de uma tampa frontal amovível, com um grau de proteção IP 65. Os componentes podem ser facilmente instalados graças à tampa frontal amovível, mas também serão facilmente acessíveis através de um painel traseiro amovível. As pegas laterais no armário permitem a deslocação fácil do armário para a posição de trabalho pretendida. O corpo em alumínio dissipa mais calor do que um corpo em aço macio, o que pode eliminar a necessidade de ventilação adicional.
Normas da indústria
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Material: Estrutura: Al Mg Si05, tampa traseira: Al Mg, e cantos: AlSI 12.
- Protecção: IP 65.
- Acabamento: Corpo e tampa traseira: alumínio anodizado, e Cantos: RAL 7016.
- Requisitos de montagem: OIFP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.
- Fornecimento: Estrutura, painel traseiro aparafusado, kit de montagem do painel frontal, e material de montagem.
Especificações
Material | Aluminio |
Cor | Cinza Antracite |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7016 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.