Plug-in busbar | Distribuição de energia, MSBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plug-in busbar | Distribuição de energia, MSBS
This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connetion is in the middle.
- Material: Tin plated aluminium.
- Fornecimento: 4 pieces of busbars.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.