Armários modulares de porta única em poliéster, UDP/UDPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Armários modulares de porta única em poliéster, UDP/UDPT
A gama de armários modulares de montagem na parede em poliéster, UDP/UDPT, com um grau de proteção IP 65/54 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. É possível combinar diversos armários para aumentar a largura ou a profundidade para, por exemplo, alojar componentes grandes e manter a comunicação interna. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Video
Caracteristicas
- Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro. Zona de visão de UCPT em Policarbonato.
- Estrutura: Moldado para sistema modular, com furos posteriores para fixação mural. Montado directamente na parede ou utilizando os suportes de fixação mural, a um poste utilizando o acessório UPM ou ao chão utilizando o rodapé UPP ou a base DIN, UAF e UMPS.
- Porta: Porta montada com ou sem janela e abertura 100º. Para tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. Nas janelas das portas, a vedação é assegurada por uma junta de poliuretano.
- Fechadura: O punho é adquado para para todos os tipos de canhões semi-cilíndricos ( profundidade standard de 40 mm). 5 pontos de fecho (3 pontos com 500 mm de largura) controlados por um único punho central.
- Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).
- Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Protecção: Em conformidade com a norma IP 65 | TIPO 4, 4X, 12, 13 para armários de porta única simples. IP 54 | TIPO 3, 3R, 3S para armários com portas transparentes. Resistência a impactos IK 10. IK 07 para armários com portas transparentes.
- Aprovações: CE, CSA, GOST. Com listagem cULus_UL para armários de porta única. Para mais aprovações, contacte o departamento de vendas da nVent HOFFMAN.
- Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.
- Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e suportes de fixação mural. Fechadura cilindrica não esta incuida no fornecimento.
Especificações
Cor | Cinza Claro |
Material | Poliéster; Policarbonato |
Código de cor | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.