Side cable fixation profiles | Distribuição de energia, MSCFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Side cable fixation profiles | Distribuição de energia, MSCFS
These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Fornecimento: 5 pieces with mounting material.
- The profiles are to be mounted onto cable section separation plates (MSPM)
- Profiles to fix the cables easily in the side part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Includes mounting hardware
- Package quantity: 5
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Plated |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.