Paineís laterais | Armários de instalação no solo, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Paineís laterais | Armários de instalação no solo, PCUP
O espaço adicional criado por uma estrutura de extensão é fechado ao utilizar estes painéis de forma a manter o nível de proteção e restringir o acesso ao espaço adicional.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para tapar as laterais do rodapé inferior de cablagem PCU. Fixados com 4 parafusos.
- Material: Chapa de aço de 1,35 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 2 paineis com material de montagem.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Especificações
Espessura | 0.05 in |
Espessura | 1.35 mm |
Cor | Cinza Claro |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.