Tampas laterais para rodapé | Armários de montagem na parede, PA
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampas laterais para rodapé | Armários de montagem na parede, PA
Estes painéis laterais de base fecham o espaço adicional por baixo do armário caso seja necessário.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Tampas laterais para o rodapé P, reforçadas com arestas arredondadas.
- Material: Chapa de aço de 1,5 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 2 tampas para a altura de 100 mm e 4 tampas para a altura de 200 mm.
Especificações
Espessura | 1.5 mm |
Espessura | 16 ga |
Material | Aço galvanizado |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
Código de cor | RAL 7022 |
Cor | Cinza Umbra |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.