Porcas deslizantes para perfis de montagem, GLM
Hover to magnify image or click to enlarge
Porcas deslizantes para perfis de montagem, GLM
Estas porcas móveis da calha de montagem permitem que os componentes sejam fixados em qualquer posição na calha, o que significa que os componentes e equipamento podem ser facilmente instalados exatamente onde são necessários.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Porcas deslizantes para ser usado com trilhos de montagem CP e perfis de montagem CLPF para facilitar a instalação de componentes.
- Material: Aço zincado.
- Quantidade por embalagem: 50 peças.
Especificações
Espessura | 0.04 in |
Espessura | 1 mm |
Material | Aço galvanizado |
Cor | n/a |
Acabamento | Pintura electrostática com acabamento texturado |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.