Caixa pequena em ABS, DABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Caixa pequena em ABS, DABP
A gama de caixas de terminais em ABS, DABP, com um grau de proteção IP 66, 67 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama DABP adequa-se a ambientes exigentes, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.
Normas da indústria
CE
UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Caixa ABS, livre de halogênio para uso interior. Baixa resistência aos raios UV.
- Material: Estrutura: ABS. Tampa simples: ABS. Cobertura transparente: policarbonato.
- Junta: Junta de poliuretano integrada na tampa da caixa.
- Resistência à temperatura: De -40°C a + 60°C.
- Inflamável: UL94 HB.
- Protecção: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Acabamento: RAL 7035.
- Fornecimento: Base da caixa, tampa cega, parafusos para a tampa em aço inoxidável e parafusos para a respectiva montagem bem como embelezadores em poliamida.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Especificações
Material | ABS |
Cor | Cinza Claro |
Finish | Smooth |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.