Tampa de aço inoxidável, MPLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tampa de aço inoxidável, MPLS
Uma tampa em aço inoxidável para uma secretária em aço macio é uma alternativa económica a uma secretária totalmente em aço inoxidável, em determinados ambientes. Por exemplo, uma tampa em aço macio deteriorar-se-ia rapidamente se os operadores fossem expostos a agentes químicos e os transferissem para a tampa durante as operações e manutenções.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessório
Caracteristicas
- Descrição: Para substituir a tampa standard da mesa de comando MPC ou MPG onde a resistência ao desgaste ou á corrosão é necessária.
- Material: Aço inoxidável AISI 304 polido de 2 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the desk during operation
- To be used with MPCxx2 and MPG consoles only
- For replacing the standard lid on MPC desk units or MPG consoles where high corrosion resistance is required
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Finish | Polido |
Material | Aço inoxidável 304 |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.