Dispositivo de compesação de pressão aço inoxidável, EDAS
Dispositivo de compesação de pressão aço inoxidável, EDAS
O bujão de compensação de pressão iguala a pressão, que ocorre devido a diferenças de temperatura, dentro do armário com a do ambiente exterior, reduzindo simultaneamente o risco de entrada de poeira no armário.
Normas da indústria
CE
UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Compensador de pressão com elevado IP. Nos armários os diferenciais de pressão podem ocorrer durante a variações extremas de temperatura, quando isso acontece, há risco de poeira e humidade no interior do armário. Mesmo com uma ligeira sobrepressão a membrana semipermeável dentro do compensador permite que o ar e a humidade escapem do armário. Na direcção oposta, ela só permite que o ar seco entre dentro do armário. Montagem com M40x1.5 Fixação com a porca, torque recomendado de 5 Nm (máx. 10 Nm). Para compensar a pressão ideal, recomendamos usar dois dispositivos em lados opostos, na parte superior do armário. A permeabilidade ao ar de 1200 l/h a uma pressão de diferença min. 70 mbar.
- Material: AISI 303 aço inoxidável. Junta de estanquecidade NBR.
- Temperatura funcionamento: -45 °C to +80 °C.
- Necessário mecanização: Diâmetro do furo 40.5 milímetros. Profundidade no armário de, aproximadamente, 9 mm.
- Protecção: IP 66 / IP X9K.
- Aprovações: CE.
- Acabamento: Aço inoxidável.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation
- The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides
- It compensates the pressure with high IP
- In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure
- Even with a slight overpressure, a waterproof membrane inside the plug allows air and humidity to leave the enclosure
- In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure
- Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)
- For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure
- Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar
- Operating temperature: -45 °C to +80 °C
- Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.