Armários de fixação mural aço inoxidável com tejadilho, AFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Armários de fixação mural aço inoxidável com tejadilho, AFS
A gama de caixas murais de aço inoxidável com porta única, AFS, tem um teto inclinado integrado e grau de proteção IP 66. O risco de falha dos componentes e, com isso, o tempo de inatividade desnecessário é eliminado, pois a água e a poeira são impedidas de entrar no armário graças ao teto inclinado e ao alto grau de proteção. A gama AFS é ideal para indústrias alimentares e produtos farmacêuticos, bem como quase todos os outros ambientes, dependendo do grau.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Estrutura: Com um ângulo de 8 a 20°, o teto inclinado proporciona uma saliência de 10 mm para drenar líquidos e outros resíduos da porta dianteira. Dobrado e com junções soldadas. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.
- Informação adicional: O uso de equipamento de gestão térmica, aberturas de ventilação e tejadilho é recomendável para aplicações em condições atmosféricas agresivas e no exterior. Consulte a nossa secção acessórios gerais e o capítulo de informação técnico para informação adicional.
- Protecção: Corresponde a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Platinas montagem: A placa de montagem é fixada nos pernos M8 soldados na parte posterior do armário. Nos armários com altura ou largura 800 mm ou superior a platina de montagem está dobrada nas quatro arestas para incrementar a sua rigidez.
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 1.5 mm / 2 mm para armários com uma altura de 1000 mm ou superior. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2.5 mm.
- Fechadura: Fechadura Zamak DIN de 3 mm com movimento de 90°. Fechaduras em aço inoxidável e outras versões estão disponíveis como acessórios.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Porta: Canto formado por uma peça única. Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças ocultas em aço inoxidável AISI 304 com pino fixo. Podem ser montadas de modo a permitir uma abertura tanto para a esquerda como para a direita (maquinação necessária). A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado. Para AISI 316L, a estanquidade é assegurada por uma junta de silicone injetado.
- Fornecimento: Armário com platina de montagem com acessórios de montagem e pernospara a ligação à terra. Embalagem de cartão reutilizável.
- Abertura para cabos: Sem aberturas de saída de cabos como standard.
- Cable access: No gland openings as standard
- Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section
Especificações
Finish | Polido |
Cor | n/a |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.