Platina de montagem em aço, UMPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Platina de montagem em aço, UMPZ
A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Platina de montagem em aço para armários UCP/UCPT.
- Material: Aço galvanizado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 peça
Especificações
Espessura | 0.08 in |
Espessura | 2 mm |
Material | Aço galvanizado |
Finish | Plated |
Cor | n/a |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.