Interruptor seccionador NH com fusíveis, NH switch disconnector with fuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Interruptor seccionador NH com fusíveis, NH switch disconnector with fuses
Interruptor de ação instantânea que permite uma comutação segura, independente do operador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Interruptor seccionador NH com 3 polos e fusíveis. Com pega multifunções (mecanismo de interruptor de disparo). Ligação na parte inferior.
- Tensão nominal: 690 V.
- Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Potência dissipada a 80% de carga: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Aprovações: IEC, VDE, DNV GL.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.